行业标准
气缸体搬运系统
夹紧和制动元件 | 系统解决方案 | 流动性 | 汽车 | 机械加工
挑战
- 端侧作为参考点适用于所有型号
- 围绕 2 轴实现灵活的工件定向
- 出色的介质导入
- 湿加工应用领域
解决方案
这款搬运系统用于在 3 和 4 气缸体生产线上为加工中心装卸部件。由于一条生产线内各款工装使用的装卸站不同,因此要求搬运系统必须能灵活地与各工件定向装置配套使用。为此,可以模块化集成安装气动或伺服电动旋转轴。
- 主导动力行程用以确保参考点的统一性
- 伺服转向轴
- 内部介质导入
- 经过密封处理的转向轴
重点和技术数据
- 气动
- 驱动交流伺服电机
- 外夹持
技术数据
驱动方式 | PNEU |
最大夹持力 | 2000 [N] |
夹持设计 | FORM |
夹持安全装置 | KLE |
最大行程 | 200 [mm] |
IP 等级 | IP40 |
系统重量 | 130 [kg] |
最大工件重量 | 45 [kg] |
最高工件温度 | 40 [°C] |
内置标准组件